233-7655: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    233-7655: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 233-7655
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Ölkühlerflachdichtung

    Beschreibung:

    • Flachdichtungen sind ein wichtiger Bestandteil von Ölkühlern, welche die Öltemperatur regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,3
    • Länge ("): 16
    earthmoving compactor
    815B

    wheel-type loader
    950H 962G II 950F II 962H 938G II 950F 924GZ 966E 966D 950G II 966F 966F II 960F 924G

    challenger
    55 35 45

    engine - generator set
    3126B

    engine - truck
    3126E C7 3126 3116

    petroleum products
    C7

    wheel-type skidder
    545C

    engine - industrial
    3116 C7 3126 3126B

    motor grader
    160M 2 120H NA 140K 120H ES 140M 120H 135H 120K 12K 160M 140K 2 135H NA 120K 2 140M 2 160K 140G

    forest products
    573 584 584HD 570B 580B

    paving compactor
    CS-563 CB-634C CP-563 CS-583D

    asphalt paver
    AP-755 AP-1055D BG-2455D AP-1000D BG-260D

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT28F IT62H IT62G II

    excavator
    325B L 324D FM 320-A L 320 L 325D L 320-A 329D L 325B LN

    marine products
    3126 3116

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C