233-9204: DICHTUNGSSATZ H.C
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    233-9204: DICHTUNGSSATZ H.C

    Ersatzteilnummer: 233-9204
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hydraulikzylinderdichtungssatz

    Beschreibung:
    Cat®-Hydraulikzylinderdichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine komplette Erneuerung einer Hydraulikzylinderdichtung benötigt werden.


    Merkmale:
    Cat®-Hydraulikzylinderdichtungssätze enthalten Original-Dichtringe der Marke Cat®, von denen viele aus eigens entwickelten Materialien bestehen und sich durch patentierte Konstruktionen auszeichnen. Somit verfügen sie über eine hervorragende Druckverformungsbeständigkeit und eignen sich für Anwendungen mit breiterem Temperaturbereich. Alle Dichtungen sind auf Ihre Anwendung ausgelegt und gewährleisten optimale Leistung und eine lange Lebensdauer. Auch da Cat®-Hydraulikzylinderdichtungssätze sämtliche Dichtringe für eine komplette Erneuerung der Abdichtung enthalten, stellen sie für Kunden eine schnelle Lösung bei zeitkritischen Reparaturen dar. Dadurch werden maximale Verfügbarkeit und Produktivität gewährleistet.


    Empfohlene Anwendung:
    Der Cat®-Hydraulikzylinderdichtungssatz läuft unter einer bestimmten Zylindergruppen-Teilenummer und verfügt über die neuesten technischen Verbesserungen.

    In diesem Satz enthaltene Artikel

    Benötigte Menge Produkt
    1
    1
    1