233-9748: REIBESCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    233-9748: REIBESCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 233-9748
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Papierreibscheibe

    Beschreibung:
    Eine Papierreibscheibe bietet eine mittlere Widerstandsfähigkeit, eine mittlere Verschleißfestigkeit und eine mittlere Energieabsorption.


    Merkmale:
    Cat®-Reibwerkstoffe sind auf die optimale Funktion der Komponenten ausgelegt, in denen sie verwendet werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Yellowmark
    Classic-Reibscheibe
    earthmoving compactor
    826C 826K 836 836K 836G 825K 836H 825H 826G II 825G 825G II 826H 826G

    motor grader
    24 24H 24M

    wheel-type loader
    992K 990K 980K 992G 986H 980H 982M 980L 986K 988G 988K 988B 994F 993K 980M 980K HLG 980G II 990H 988H 994H 980F 988F 994K 980G 988F II

    wheel dozer
    824K 834K 844K 854K 834G 824G 854G 824H 834B 834H 824G II 844H

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    articulated dump truck
    D400E D350E II D350E

    track-type tractor
    D9T D11T D9R D10N D11R D10T D10T2

    load, haul, dump
    R2900 R3000H R2900G

    oem solutions
    TR53