233-9854: BAUGR. ROHR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    233-9854: BAUGR. ROHR

    Ersatzteilnummer: 233-9854
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Stahlrohrbaugruppe

    Beschreibung:
    Stahlrohre sind starre Rohre, durch die Flüssigkeit oder Luft strömt.

    Merkmale:
    Cat®-Stahlrohre sind auf eine längere Nutzungsdauer und mehr Zuverlässigkeit unter schweren Betriebsbedingungen ausgelegt.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Stahlrohre werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen kein flexibler Einsatz der Leitungen erforderlich ist.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 426,72
    • Höhe ("): 11,3
    • Höhe (mm): 287,02
    • Länge ("): 41,5
    • Länge (mm): 1054,1
    petroleum products
    SPT343 SPF343 3512 3512C 3512B TH48-E80 TH48-E70 CX48-P2300

    engine - industrial
    SPT343 SPF343 3512 3512C 3512B TH48-E80 TH48-E70 CX48-P2300