234-4323: SCHEINWERFER G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    234-4323: SCHEINWERFER G

    Ersatzteilnummer: 234-4323
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Halogen-Arbeitsscheinwerfer (24 V) mit breiter Streuung

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Integral DT
    • Befestigungstyp: Vertikal
    • Leichte Ausführung: Halogen-Arbeitsscheinwerfer
    • Linsenmuster: Weitreichende Arbeitsscheinwerfer
    • Spannung (V): 24
    exc
    324D FM 320D, 320D2 FM 324D FM LL 330D FM 320D FM RR 568 FM LL 568 FM 320D FM 325D FM

    ttt
    D9T

    mg
    12K, 140H, 160K, 143H, 163H, 160H, 135H, 12H, 16H, 140K 2 120K 2 140K, 14H, 120H, 120K

    it
    IT62G II IT38G II

    oht
    777F, 773F, 775F

    wtl
    938G II 966G II 950G II 962G II 972G II

    ap
    BG1000E, BG600D, AP600F, AP-655D, AP655F, BG500E, BG655D, BG1055E, AP-1000E AP-1055E AP-500E, BG555E, AP-600D, AP-1055F AP-1000F AP655F L AP-555E