234-4324: LAMPENGRUPPE BODEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    234-4324: LAMPENGRUPPE BODEN

    Ersatzteilnummer: 234-4324
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Halogen-Arbeitsscheinwerfer (24 V) mit langem Strahl

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • : 0
    • Anschlusstyp: Integral DT
    • Befestigungstyp: Vertikal
    • Breite ("): 0
    • Höhe ("): 0
    • Leichte Ausführung: Halogen-Arbeitsscheinwerfer
    • Linsenmuster: Weitreichender Arbeitsscheinwerfer
    • Länge ("): 0
    • Spannung (V): 24
    mg
    120H, 12K, 140H, 16H, 140K, 120K, 143H, 160H, 135H, 12H, 140K 2 14H, 120K 2 163H, 160K

    wtl
    980G II