234-4325: LAMPENGRUPPE BODEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    234-4325: LAMPENGRUPPE BODEN

    Ersatzteilnummer: 234-4325
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Halogen-Arbeitsscheinwerfer (24 V) mit breiter Streuung

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Integral DT
    • Befestigungstyp: Gefedert
    • Leichte Ausführung: Halogen-Arbeitsscheinwerfer
    • Linsenmuster: Weitreichende Arbeitsscheinwerfer
    • Spannung (V): 24
    exc
    330C FM 320D FM 320D FM RR 324D FM 322C FM 330D FM 324D FM LL 325D FM 325C FM 568 FM LL 320D, 320D2 FM 568 FM 320C FM

    fp
    TK732, 1090, 1190T, TK711, TK741, 2590, TK370, 511, 541 2 TK380, 1290T, 552, TK722, 2290, 552 2 2390, 1190, 522, HA870, 551, 2391, 1390, 2491, TK381, TK751, 521, TK721, 521B, 532, 522B, HA770, TK752, 541, HA871, 543, 533, HA771, TK371, TK1051, 322C

    mg
    120M, 14H, 140M, 12K, 120H, 24M, 12M, 160H, 135H, 140K, 120K, 160M, 160K, 140H, 16H, 163H, 14M, 140K 2 14L 120K 2 12H, 143H

    it
    IT14G2, IT38G, IT14G, IT38H, IT28G

    wtl
    924H, 924HZ, 924G, 938H, 914G, 928H, 928G, 928HZ, 924GZ, 938G, 930H, 930G, 914G2