234-4327: LAMPENGRUPPE BODEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    234-4327: LAMPENGRUPPE BODEN

    Ersatzteilnummer: 234-4327
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Weitreichender Halogen-Arbeitsscheinwerfer (12 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Integral DT, 0
    • Befestigungstyp: Vertikal, 0
    • Glühbirne ET-Nr.: 9W-0607, 0
    • Leichte Ausführung: Halogen-Arbeitsscheinwerfer, 0
    • Linse ET-Nr.: 202-6614, 0
    • Linsenmuster: Weitreichende Arbeitsscheinwerfer, 0
    • Spannung: 12 Volt, 0