238-1878: Kolben
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    238-1878: Kolben

    Ersatzteilnummer: 238-1878
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat®-Hammerkolben

    Beschreibung:
    Ein Hammerkolben ist ein Bauteil eines Hydraulikhammers, der das Arbeitswerkzeug ansteuert.

    Merkmale:
    Cat®-Hammerkolben besitzen eine längere Form, die zur Verringerung der Rückschlagbeanspruchung und hydraulischen Pulsation durch den Hammer beiträgt. Daraus ergibt sich eine gedämpfte Vibration, die wiederum einen Schutz von Träger und Bediener gewährleisten. Cat-Hammerkolben verfügen außerdem dank des ausgeglichenen Gewicht- und Durchmesserverhältnisses zu den angesteuerten Arbeitswerkzeugen über ein optimales Maß an Schlagenergie.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Hammer werden an Kompaktladern, Tieflöfflern und allen Größen von Baggern bei Abbruch-, Konstruktions-, Steinbruch -und produktionsmäßigen Zerkleinerungsanwendungen eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,4
    • Länge ("): 15
    work tool
    H65DS H55DS H45DS H35DS