238-2698: BAUGR. KOLBENGEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    238-2698: BAUGR. KOLBENGEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 238-2698
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Kolbengehäuse

    Beschreibung:

    • Bei Gehäusen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Reman-Kolbeneinheit
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 6,35
    • Länge ("): 6,55
    motor grader
    120K 120K 2 12K

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    engine - truck
    C7

    asphalt paver
    AP-755

    excavator
    325D L 328D LCR 329D 329D LN 325D M325D MH 324D L 324D 329D L 324D FM 324D LN M325D L MH 326D L 324D FM LL

    engine - industrial
    C7