238-2720: BAUGR. AUFBAU STL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    238-2720: BAUGR. AUFBAU STL

    Ersatzteilnummer: 238-2720
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Kolbengehäuse

    Beschreibung:

    • Bei Gehäusen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Reman-Kolbeneinheit
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 6,35
    • Länge ("): 6,55
    earthmoving compactor
    815B

    wheel-type loader
    950H 962H 966F II 966E 966F 966D

    engine - truck
    C7

    petroleum products
    C7

    wheel-type skidder
    525C 545C 535C

    engine - industrial
    C7

    cold planer
    PM-102

    motor grader
    140M 12K 140K 140K 2 160K 140G 12M

    forest products
    584 584HD 573

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    asphalt paver
    AP-1055D BG-260D BG-2455D AP-1000D

    integrated toolcarrier
    IT62H

    excavator
    329D L 325D L 325D M325D L MH 328D LCR 325D FM 325D MH 329D 329D LN 325D FM LL