238-2729: BAUGR. AUFBAU KOLBEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    238-2729: BAUGR. AUFBAU KOLBEN

    Ersatzteilnummer: 238-2729
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Kolbengehäuse

    Beschreibung:

    • Bei Gehäusen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Reman-Kolbeneinheit
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 5,22
    • Länge ("): 6,56
    forest products
    322C

    motor grader
    120H 135H

    wheel-type loader
    938G II

    wheeled excavator
    M325C MH

    engine - truck
    3126B 3126E

    excavator
    322C 325C 322C FM

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    pipelayer
    561N

    engine - industrial
    3126B

    track-type loader
    963C 953C

    track-type tractor
    D5N D6N