238-2797: GRUPPE LAMPENKOPF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    238-2797: GRUPPE LAMPENKOPF

    Ersatzteilnummer: 238-2797
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kombi-Scheinwerfer und -Blinker (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: DT recht. (6)
    • Beschreibung: Kombileuchte Scheinwerfer/Blinker
    • Genehmigung: ECE
    • Leichte Ausführung: Kombi-Scheinwerfer, nicht stoßfest
    • Maschinenseite: (RECHTS
    • Spannung (V): 24
    • Verkehrseite: (RECHTS
    wts
    613G, 657G

    oht
    770, 772

    wtl
    930G

    ap
    AP-555E AP-600D, BG555E, AP-500E, BG500E, AP-655D