238-3206: PENETRATIONSSPITZE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    238-3206: PENETRATIONSSPITZE

    Ersatzteilnummer: 238-3206
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    VRS50 Scharfe Spitze

    Beschreibung:
    Scharfe Spitze (VRS50)


    Merkmale:
    Aus durchgehärtetem Stahl des Typs DH-2TM für eine lange Nutzungsdauer und maximale Abnutzung des verfügbaren Verschleißmaterials.


    Empfohlene Anwendung:
    Vertical Retention System (VRS) für Mini-Hydraulikbagger der Serie 303/304 und 305

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,2
    • Länge ("): 6,2
    • Spitzengröße: VRS50
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.