238-5086: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    238-5086: O-RING

    Ersatzteilnummer: 238-5086
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Durchmesser ("): 0,12
    • Innendurchmesser ("): 1,72
    • Material-: FKM - Fluoroelastomer
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    • Strichzahl ("): 924
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    972M XE 966M XE 988F II 966K 966K XE

    engine - generator set
    G3512 G3516

    petroleum products
    TH48-E70 TH55 3512 TH55FT-E90 TH55-E70

    off-highway truck
    789D 796 AC 775B 777G 797 793F 795F AC 793F AC 794 AC 773D 793F CMD 797F 771D 785G 795F XQ 793F XQ 769D 775D 773E 798 AC 793F OEM 793D 797B

    engine - industrial
    G3508 3412E G3512 G3516 3508 G3516B SPF743

    articulated dump truck
    735

    cold planer
    PM312 PM313 PM310

    motor grader
    24H

    forest products
    521 522

    skid steer loader
    226D 249D3 232D3 232D 239D 249D 226D3 239DR 239D3

    drill
    MD6250 MD6310

    marine products
    3516C 3412E 3512C

    wheel tractor-scraper
    657E 633E II 651E 621H 637E 631E 623G 623H 627H

    track-type tractor
    D9R D10R

    expanded mining products
    6020B HRS1220