238-6928: Kettenstrang
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    238-6928: Kettenstrang

    Ersatzteilnummer: 238-6928
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Verbesserter ölgeschmierter Kettenstrang

    Beschreibung:

    • Kettenstränge werden von Zahnrad und Seitenantrieb angetrieben. Sie halten das Gewicht einer Maschinen und dienen als Schiene, auf der die Maschine fährt. Zudem lassen sich daran Bodenplatten befestigen.


    Merkmale:

    • Die verbesserte ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track – SALT) ist ein Hybridprodukt aus praxisbewährter Innovation, das sich ideal für verschiedenste Bodenverhältnisse eignet. Seit Einführung von SALT im Jahr 1974 haben wir die Konstruktion stetig verbessert, um die individuellen Ansprüche Ihrer Anwendung zu erfüllen. Das Ergebnis sind u. a. geringere Wartungskosten und Stillstandszeiten, eine längere Lebensdauer sowie die niedrigsten Vorhalte- und Betriebskosten pro Stunde für jede Anwendung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 39
    • Kettenteilung ("): 7,5
    • Schraubengröße ("): 8-May
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.