238-8371: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    238-8371: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 238-8371
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Bodenplatte (selbstreinigend)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Selbstreinigende Bodenplatten sind auf den Einsatz in Matsch und Schüttgut ausgelegt. Sobald sich diese um Ketten- und Leitrad bewegen, trennen sie sich voneinander, sodass Schmutz herausfällt. Diese Gussstahlplatten werden in Breiten geliefert, mit denen sie sich nur für LGP-Maschinen eignen, und sollten nur unter Bedingungen mit hoher Stoßbelastung und starkem Abrieb eingesetzt werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Selbstreinigend
    • Bodenplattenbreite ("): 25
    • Kettenteilung ("): 6,9
    • Schraubengröße ("): 0,6299
    track-type tractor
    D4G D3K XL D3K LGP