238-8591: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    238-8591: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 238-8591
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Bodenplatte (Dreisteg, Mitte eingestanzt)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Dreistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit. Diese Bodenplatten gehören bei Kettenladern und -baggern zur Standardausstattung, da diese einen niedrigeren Drehwiderstand und eine höhere Wendigkeit benötigen.
    • Bei Bodenplatten mit mittlerem Reinigungsloch ist ein Loch zwischen den Schrauben eingebracht, das als Auslass für herauspressbares Füllmaterial dient.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Dreisteg, Mitte eingestanzt
    • Bodenplattenbreite ("): 27,6
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Schraubengröße ("): 0,8661
    excavator
    340F 336E H 336F LN 336D2 330D L 330D MH 336D 330D LN 336F L 340F L UHD 336D2 XE 336D L 336D2 L 336F 340D L 335F 330D 336E LH 336E L 336E 328D LCR 336F XE 336F L XE 336F LN XE 340D2 L 336F LNXE 336D LN 336D2 GC 336E LN 336E LNH 340F L LRE 336D2 L XE 335F LCR