238-8592: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    238-8592: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 238-8592
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Bodenplatte (Dreisteg, Mitte eingestanzt)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Dreistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit. Diese Bodenplatten gehören bei Kettenladern und -baggern zur Standardausstattung, da diese einen niedrigeren Drehwiderstand und eine höhere Wendigkeit benötigen.
    • Bei Bodenplatten mit mittlerem Reinigungsloch ist ein Loch zwischen den Schrauben eingebracht, das als Auslass für herauspressbares Füllmaterial dient.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Dreisteg, Mitte eingestanzt
    • Bodenplattenbreite ("): 31,5
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Schraubengröße ("): 0,8661
    excavator
    336D2 336F L XE 336D L 336E 336D2 L 336F 330D 336F LNXE 336E LH 330C LN 328D LCR 330D L 336E L 336F LN XE 336E H 336F L 336E LNH 330C 330C L 336D 336D2 L XE 336D2 XE 336F LN 336E LN 336D2 GC 336F XE 330D MH