238-8648: Cat® ELC Premix
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    238-8648: Cat® ELC Premix

    Ersatzteilnummer: 238-8648
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    ELC Premix

    Beschreibung:
    Cat® ELC vereint moderne Technologie mit auf organischen Säuren basierenden Korrosionsschutzmitteln für maximalen Schutz von Kupfer-, Lötmetall-, Messing-, Stahl-, Gusseisen- und Aluminiumoberflächen.

    Merkmale:
    Senkt die Wartungskosten, da keine Kühlmittelzusätze mehr erforderlich sind, verlängert die Kühlmittelwechselintervalle und senkt den Entsorgungsaufwand.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat ELC wird für die meisten Cat-Maschinenmotoren und -Maschinen empfohlen. Fügen Sie kein Wasser zum Verdünnen hinzu.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Containertyp: 1G/4-l-Flasche
    • Volumeneinheit ("): 1
    • Volumeneinheit (Englisch): Gallone
    • Wechselintervall: 12.000 Stunden mit S•O•S (SM)
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.