238-9489: GRUPPE PUMPENDURCHFLUSSMESSER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    238-9489: GRUPPE PUMPENDURCHFLUSSMESSER

    Ersatzteilnummer: 238-9489
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Dosierpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 3,8
    • Länge ("): 5,7
    wheel-type loader
    902 906