238-9951: BAUGR. KETTENGLIED
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    238-9951: BAUGR. KETTENGLIED

    Ersatzteilnummer: 238-9951
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Verbesserter abgedichteter Kettenstrang (zweiteilige gewölbte Federscheibe)

    Beschreibung:

    • Kettenstränge werden von Zahnrad und Seitenantrieb angetrieben. Sie halten das Gewicht einer Maschinen und dienen als Schiene, auf der die Maschine fährt. Zudem lassen sich daran Bodenplatten befestigen.


    Merkmale:

    • Die verbesserte abgedichtete Kette ist ein Hybridprodukt aus praxisbewährter Innovation, das sich ideal für verschiedenste Bodenverhältnisse eignet. Seit der Einführung im Jahr 1974 haben wir die Konstruktion stetig verbessert, um die individuellen Ansprüche Ihrer Anwendung zu erfüllen. Das Ergebnis sind u. a. geringere Wartungskosten und Stillstandszeiten, eine längere Lebensdauer sowie die niedrigsten Vorhalte- und Betriebskosten pro Stunde für jede Anwendung.
    • Bei gewölbten Federscheiben handelt es sich um Federn, welche die Forme einer Scheibe haben. Sie kommen in abgedichteten Ketten zum Einsatz und tragen zur Abdichung des Systems bei.

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Cat
    Verbesserter abgedichteter Classic™-Kettenstrang (zweiteilige gewölbte Fede...
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 36
    • Kettenteilung ("): 8
    • Schraubengröße ("): 3/4
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.