242-0832: Batterien für allgemeine Einsätze
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    242-0832: Batterien für allgemeine Einsätze

    Ersatzteilnummer: 242-0832
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Batterien für allgemeine Einsätze (12 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Ausrüstung mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kälteprüfstrom
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Batterieausführung: Feucht
    • Gewicht – nass (lb.): 11
    • Maschinentyp: KLEINLASTER & SUV, AUTOMOBIL
    • Spannung (V): 12
    • Verwendung: Starten
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.