242-0833: BATTERIE 12 V
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    242-0833: BATTERIE 12 V

    Ersatzteilnummer: 242-0833
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    12-V-/450-A-Kaltstartbatterien für allgemeine Einsätze

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Batterieausführung: Feucht
    • Gittertyp: Gitterplatte aus Kalzium-Legierung
    • Gruppengröße: T5
    • Kaltstartstrom: 450
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 50
    • Maschinentyp: KLEINLASTER & SUV, AUTOMOBIL
    • Reservekapazität (Min.): 85
    • Spannung (V): 12
    • Verwendung: Starten
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.