Sie zeigen die kürzlich aktualisierte Seite für Ersatzteile an. Wenn Sie die ursprüngliche Version bevorzugen, wählen Sie „Nicht jetzt“ aus, oder bleiben Sie auf der neuen Seite.

243-5181: Buchse

243-5181: Buchse

Cat® Hexagonal Ball Driver Socket provides accurate torque application for hexagonal screws and bolts, ensuring a secure fit in tight spaces

Marke: Cat

Produktbilder

243-5181: Buchse

Cat® Hexagonal Ball Driver Socket provides accurate torque application for hexagonal screws and bolts, ensuring a secure fit in tight spaces

Marke: Cat

Beschreibung für Ersatzteilnummer 243-5181

A Hexagonal Ball Driver Socket, used with a square drive, featuring a ball end that allows for a flexible approach to fastening. This tool excels in reaching fasteners at angles, making it ideal for confined spaces. The hexagonal shape ensures a snug fit on screws, minimizing slippage and enhancing torque application. Its design facilitates easy engagement and disengagement from fasteners, improving efficiency and ease of use.

Attributes:
• The ball end allows for access at different angles, making it ideal for tight spaces.
• Provided with 1/4" square drive works with standard ratchets and extensions.
• Resistant to wear and deformation under high torque conditions.
• 3/16" socket size ensures a secure fit and prevents slippage and damage to fasteners.

Applications:
A Hexagonal Ball Driver Socket is used in applications requiring accurate fastening in confined and angled spaces. It is utilized in mechanical repairs and assembly tasks where access is restricted.

Warnung:Krebs und Erbgutschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Technische Daten für Ersatzteilnummer 243-5181

Maßeinheit

    Innenvierkant ('):

    1/4

    Sechskantschlüsselweite ('):

    0,187

    Length (in):

    1,937

    Weight (lb):

    0,04

    Material:

    Steel

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt