Startseite243-5729: BAUGR. BODENPLATTE S
Startseite243-5729: BAUGR. BODENPLATTE S
243-5729: BAUGR. BODENPLATTE S

Bodenplattenglied (Normaleinsatz, Einsteg)

Marke: Cat

Produktbilder
243-5729: BAUGR. BODENPLATTE S
243-5729: BAUGR. BODENPLATTE S
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Bodenplattenglied (Normaleinsatz, Einsteg)

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 243-5729

Beschreibung:

  • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang. Bodenplattenendglieder sind auf dem Kettenendglied befestigt.


Merkmale:

  • Normaleinsatzbodenplatten eignen sich am besten für Bedingungen mit mittlerer Stoßbelastung und mittlerem Abrieb. Sie sorgen für optimales Eindringvermögen und Traktion, zeichnen sich durch Verschleiß- und Biegefestigkeit aus und sind in verschiedenen Breiten und Ausführungen verfügbar. Normaleinsatzbodenplatten bestehen aus modifiziertem Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 243-5729

Maßeinheit

USMetrisch
Bodenplattenbreite (mm): 560,0
Bodenplattenbreite ('): 22,047
Bodenplattenart: Normaleinsatz, Einsteg
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 50.8
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 147
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 172.4
Joint Type: Master
Bolt Hole Diameter (in): 0.914
Bolt Hole Diameter (mm): 23.22
Plate Thickness (mm): 0
Plate Thickness (in): 0
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 243-5729

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt