StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze243-5798: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze243-5798: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
243-5798: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
243-5798: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
243-5798: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
243-5798: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
243-5798: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
243-5798: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

495-8197: Zweiteilige Dichtung für 114,35 mm Bohrungsdurchmesser
495-8197: Zweiteilige Dichtung für 114,35 mm BohrungsdurchmesserAnzahl: 1
4J-3745: Kunststoffring mit 114,30mm Außendurchmesser
4J-3745: Kunststoffring mit 114,30mm AußendurchmesserAnzahl: 1
8T-5668: 63,5 mm Innendurchmesser Kolbenführungsring
8T-5668: 63,5 mm Innendurchmesser KolbenführungsringAnzahl: 1
175-7902: 110,72 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
175-7902: 110,72 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
1K-7095: Stützring mit 107,48 mm Innendurchmesser
1K-7095: Stützring mit 107,48 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
225-3281: 61,42 mm Innendurchmesser Doppellippen-Abstreifdichtung
225-3281: 61,42 mm Innendurchmesser Doppellippen-AbstreifdichtungAnzahl: 1
289-2937: Dichtungsbaugruppe-Puffer
289-2937: Dichtungsbaugruppe-PufferAnzahl: 1
289-2948: 62,78 mm Innendurchmesser Zylinderstangen-U-Cup-Dichtung
289-2948: 62,78 mm Innendurchmesser Zylinderstangen-U-Cup-DichtungAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 8 von 8
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 243-5798

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 243-5798

INDUSTRIE-RADLADER

IT24F

RADLADER

924F 918F

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt