StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben244-0907: MASCHINENSCHRAUBE
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben244-0907: MASCHINENSCHRAUBE
244-0907: MASCHINENSCHRAUBE

Marke: Cat

fallback-image
244-0907: MASCHINENSCHRAUBE

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 244-0907

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 244-0907

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Zinklegierung,Kohlenstoffstahl
Bolt Length (in): 0.472
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Grip Length (mm): 5,3
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Class or Grade: ISO 898-1 Class 4.8
Coating: Zinc
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Grip Length (in): 0,209
Bolt Length (mm): 12,0
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 244-0907

STROMAGGREGAT

C6.6 3508 3406C 3516 C18 3516B 3508B 3512 3412C 3412 C4.4 C2.2 3512B C3.3

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt