246-9869: GRUPPE LAMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    246-9869: GRUPPE LAMPE

    Ersatzteilnummer: 246-9869
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gelbe LED-Signalleuchte (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Bewegliches Anschlusskabel DT
    • Befestigungstyp: Rund
    • Beschreibung: LED-Wartungskontrollleuchte
    • Leichte Ausführung: LED-Signalleuchten
    • Linsenfarbe: Gelb
    • Spannung (V): 24
    muldenkipper
    793FXQ, 772GOEM, 797FXQ, 793FCMD, 770, 785D, 793F, 775FOEM, 785DOEM, 770GOEMLRC, 773GLRC, 789D, 793C, 789DXQ, 775GOEMLRC, 777G, 775GLRC, 770GLRC, 773GOEM, 777DLRC, 777GOEMLRC, 785C, 770GOEM, 793FAC, 777GLRC, 773ELRC, 772GOEMLRC, 773G, 772GLRC, 773F, 770G, 797F, 773FOEM, 793D, 795FAC, 777GOEM, 793FOEM, 772, 777F, 772G, 784C, 777FOEM, 775G, 775F, 795FXQ, 789C, 775GOEM, 777E2, 773E2LRC, 785G, 777E