246-9871: LED-Signalleuchten
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    246-9871: LED-Signalleuchten

    Ersatzteilnummer: 246-9871
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Grüne LED-Signalleuchte (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Aderlänge ("): 0
    • Anschlusstyp: Bewegliches Anschlusskabel DT
    • Befestigungstyp: Rund
    • Beschreibung: Payload-LED
    • Durchmesser ("): 0
    • Leichte Ausführung: LED-Signalleuchten
    • Linsenfarbe: Grün
    • Linsentyp: 0
    • Spannung (V): 24
    • Tiefe ("): 0
    forest products
    586C, 2864C

    off-highway truck
    777E 772G, 773F, 770, 773G LRC 772, 770G, 777G, 775F, 775G OEM 777F, 772G OEM 770G OEM 773E, 775G, 773G OEM 775G LRC 773G