247-4665: EAME STEUERKETTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    247-4665: EAME STEUERKETTE

    Ersatzteilnummer: 247-4665
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Fettgeschmierte Komplettkette (Zweisteg, trapezförmig)

    Beschreibung:

    • Komplettketten entstehen, wenn die Bodenplatten mittels Befestigungselementen an den Kettenstrang geschraubt werden.


    Merkmale:

    • Bei fettgeschmierten Laufwerksketten sind die innenliegenden Bolzen und Buchsen eingefettet, um Kontakt und Reibung zu verhindern, wobei jedes Kettenglied abgedichtet ist, damit das Fett nicht ausläuft. Dadurch wird der Innenverschleiß im Vergleich zur abgedichteten Kette um 25% verringert, Laufwerksgeräusche vermindert und das Risiko von gefrorenen oder festsitzenden Gliedern reduziert.
    • Zweistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit. Diese Bodenplatten gehören bei Kettenladern und -baggern zur Standardausstattung, da diese einen niedrigeren Drehwiderstand und eine höhere Wendigkeit benötigen.
    • Bei trapezförmigen Bodenplatten mit mittlerem Reinigungsloch ist ein trapezförmiges Loch zwischen den Schrauben eingebracht, das als Auslass für herauspressbares Füllmaterial dient.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 52
    • Bodenplattenart: Zweisteg, trapezförmig
    • Bodenplattenbreite (mm): 600
    • Kettenteilung (mm): 215,9
    • Schraubengröße (mm): M24
    exc
    345C, 345C L