247-5895: KEILRIEMEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    247-5895: KEILRIEMEN

    Ersatzteilnummer: 247-5895
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 16,7 mm (0,66")

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,66
    • Riemenlänge ("): 59,84
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    work tool
    HM312 HM315

    skid steer loader
    256C 297C 272C 287C 262C 277C