247-6130: KOLBENRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    247-6130: KOLBENRING

    Ersatzteilnummer: 247-6130
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:

    • Bei Ringen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,74
    • Länge ("): 5,84
    wheel tractor-scraper
    621F, 621G, 637D, 657E, 657G, 657B, 627E, 621E, 627F, 623F, 621B, 651B, 623E, 623B, 631D, 623G, 633D

    pipelayer
    PL83, 587T, 583T

    engine - generator set
    C15 C27

    underground articulated truck
    AD60, AD30, AD55B

    expanded mining products
    MD6290, 6030, 6015B

    off-highway truck
    770G, 773F, 773G OEM 770, 773G LRC 775G OEM 775G LRC 775F

    articulated trucks
    735C

    underground mining loaders
    R2900G, R3000H

    load, haul, dump
    R2900G, R3000H

    track-type tractor
    D8T, D10N, D10R, D8R D10T2, D10T

    petroleum products
    C27 CX35-P800 TH35-C15I C15 CX31-C15I TH48-E70 TH35-E81 TH35-C15T CX31-P600

    wheel tractor scrapers
    627G, 657G

    transmission
    TH35

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    986H, 980G, 990K, 980H, 990H

    engine - industrial
    C15

    10 to 13 liter
    C13

    articulated dump truck
    735 OEM 735B, 740B, 740, 740 GC 735

    engine - truck
    C15 3406E C-15

    vees 27 to 32 liter
    C27

    pipelayers
    PL87

    15 to 18 liter
    C15

    road reclaimer
    RM-500, RM500B

    wheel dozer
    844K, 844H, 824H, 824K, 824C

    off highway trucks
    775F

    drill
    MD6250

    excavator
    374F L 365C L MH 365C L 365C 374D L

    wheel loaders
    980H

    earthmoving compactor
    825C, 825K, 825H, 826K, 826C, 826H