247-7088: ANORDNUNG PR-MOTOR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    247-7088: ANORDNUNG PR-MOTOR

    Ersatzteilnummer: 247-7088
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kompletter Motor

    Beschreibung:

    • Motoren wandeln eine Form von Energie in mechanische Energie um

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 1003,30
    • Höhe (mm): 1408,43
    • Länge (mm): 1384,30
    lhd
    R1300G II