248-4841: BANDSCHELLE V
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    248-4841: BANDSCHELLE V

    Ersatzteilnummer: 248-4841
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    V-Bandschelle

    Bei Cat®-Schellen handelt es sich um eine Vorrichtung, die zwei Teile fest miteinander verbindet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Klammerbreite ("): 0,75
    • Material-: 1E1541E
    • Messgerätdurchmesser ("): 5,24
    wheel tractor-scraper
    623H, 623K LRC 621H, 627K LRC 621K OEM 623K, 621K, 627H, 627K

    underground articulated truck
    AD22

    motor grader
    14M-3 14M, 16M3, 18M3, 16M, 14M3

    forest products
    345C

    wheel-type loader
    982M, 980M, 980K HLG 966H, 972H, 980C, 980K, 980L, 980F

    engine - industrial
    C11 C27 C15 C7 C18 C9 C13 C-15 3406E C32 3406B

    10 to 13 liter
    C13

    articulated dump truck
    730C, 730, 725, 730C2, 730C2 EJ

    expanded mining products
    MD5125, MD5150C

    track excavators
    352FVG, 352FLRE, 352FOEM

    engine - truck
    C15 C13 C11 C9 C7

    load, haul, dump
    R1600G, R1600H, R1700K, R1700G

    generator
    SR4B

    track-type tractor
    D8N

    wheeled excavator
    W345C MH

    road reclaimer
    RM-300

    petroleum products
    CX31-C9I TH35-C15T CX35-P800 C13 C32 TH48-E70 TH31-C9P C9 C7 TH31-C9T TH35-C15I C27 CX31-C15I C15 TH35-E81 CX31-P600 CX31-C11I TH31-C9I TH35-C13T C18 CX31-C13I C11 TH35-C13I TH35-C11I TH31-E61

    olympian
    XQ375

    wheel loaders
    966H, 972H

    excavator
    349D L 349E L 352F, 345C, 349F L 349F, 349D, 352F XE VG 345D L 345C L 352F-VG 349E, 349E L VG 352FMHPU 349D2 L 345D, 349D2, 349E L HVG 345C MH 352F OEM 349F LXE 345D L VG