248-5567: BAUGR. ABLAUFROHR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    248-5567: BAUGR. ABLAUFROHR

    Ersatzteilnummer: 248-5567
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerablassleitung

    Beschreibung:

    • Bei Düsen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 127
    • Höhe (mm): 88,9
    • Länge (mm): 736,6
    petr
    3126B

    ieng
    3126B