248-5576: BAUGR. SCHELLE V B
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    248-5576: BAUGR. SCHELLE V B

    Ersatzteilnummer: 248-5576
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerverdichterklemme

    Beschreibung:

    • Klemmen sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerverdichtern, welche die Masse der in den Brennraum strömenden Ansaugluft erhöhen

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1
    • Länge ("): 8,6
    pipelayer
    PL72

    engine - generator set
    C18 C18 I6

    wheel-type loader
    966M, 966L, 972M, 972L

    forest products
    552 2 551, 521B, 511, 2491, 2590, 522B, 521, 2391, 541 2 2290, 2390, 541, 522, 552, 532

    engine - industrial
    C9 C18

    expanded mining products
    MD5075, 6015 FS 6015

    engine - truck
    C9 C-9

    cold planer
    PM310, PM822, PM312, PM820, PM825 PM313

    wheeled excavator
    M330D

    wheel dozer
    814F II

    petroleum products
    CX35-P800 C18 TH31-E61 TH31-C9I CX31-P600 CX31-C9I

    excavator
    330D, 336D2, 336D2 L 330D L 330D FM 336D2 GC 336D, 336D LN 330D MH 336D L 336D2 XE 336D2 L XE 340D L

    earthmoving compactor
    816F II 815F II