248-6195: Schlangenkeilriemen
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    248-6195: Schlangenkeilriemen

    Ersatzteilnummer: 248-6195
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 28,5 mm (1,12 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Rippen: 8
    • Riemenbreite ("): 1,12
    • Riemenlänge ("): 79,13
    • Riementyp: Schlangenkeilriemen
    motor grader
    160M, 140M

    engine - truck
    C7