248-6268: BAUGR. SCHLAUCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    248-6268: BAUGR. SCHLAUCH

    Ersatzteilnummer: 248-6268
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Motor- und Druckluftbremsschlauchleitungen für niedrige Drücke

    Beschreibung:
    Diese leiten Luft, Motoröl, Wasser, Schmieröle, Dieselkraftstoff oder Hydrauliköle auf Erdölbasis innerhalb eines Motor- oder Druckluftbremssystems weiter.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Synthesegummi, einer Textilgeflechteinlage, einer hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage und einer Textilumflechtung, die für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit sorgen.


    Empfohlene Anwendung:
    Niederdruckbetrieb bei Motor- und Druckluftbremssystemen.

    exc
    385B, 5090B

    petr
    TH35-C13I C13 CX31-P600 CX31-C13I C11 CX31-C11I TH35-E81 TH35-C11I

    ieng
    TH35-C13I C13 CX31-P600 CX31-C13I C11 CX31-C11I TH35-E81 TH35-C11I