248-6606: LAGERABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    248-6606: LAGERABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 248-6606
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Lagerdeckel für Turboladerlaufzeug

    Beschreibung:

    • Bei Laufzeug-Lagerdeckeln handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 342,9
    • Höhe (mm): 83,8
    • Länge (mm): 363,2
    meng
    3512E

    ieng
    3512E