248-6613: SCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    248-6613: SCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 248-6613
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader-Unterlegscheibe

    Beschreibung:

    • Bei Unterlegscheiben handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 27,9
    • Höhe ("): 0,1
    • Höhe (mm): 2,5
    • Länge ("): 1,1
    • Länge (mm): 27,9
    engine - generator set
    G3520E G3520C G3516C XQC1600 G3512E G3516E