248-6615: GEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    248-6615: GEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 248-6615
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader-Turbinengehäuse

    Beschreibung:

    • Gehäuse sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerturbinen, welche die Energie von Motorabgasen in mechanische Energie umwandeln, um den Verdichter anzutreiben

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 401,3
    • Höhe ("): 7,3
    • Höhe (mm): 185,4
    • Länge ("): 15,8
    • Länge (mm): 401,3
    engine - generator set
    3512E PMG3516 G3516C G3516E G3520E G3520C

    engine - industrial
    3512E PMG3516 G3516C G3516E G3520E G3520C