248-6816: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    248-6816: LAGER

    Ersatzteilnummer: 248-6816
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Pilzförmige Aufhängung

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur (Schwingungen, Stöße und Lärm).

    Pilzförmige Lager verfügen über einen Gummilappen, der beim Einbau in die Stützplatte "übersteht" und ein flexibles Polster bildet.

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System (Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Pilzförmige Lager haben eine einfache Konstruktion, da sie aus einem Stück gefertigt sind. Damit das Lager richtig sitzt und der Gummilappen korrekt übersteht, müssen die richtigen Montageverfahren durchgeführt werden.

    Anwendungen:
    Pilzförmige Lager kommen in zahlreichen Cat-Systeminstallationen zum Einsatz, insbesondere in Anwendungen mit leichter bis mittlerer Belastung wie Hydraulikleitungen, Tanks, Lüftern und Kühlergruppen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungsart: Pilzförmige Aufhängung
    • Gesamtlänge (mm): 25,8
    • Hülsenlänge ("): 0,62
    • Hülsenlänge (mm): 15,8
    • Innendurchmesser ("): 0,4
    • Innendurchmesser (mm): 10,2
    • Kopfaußendurchmesser ("): 0,043
    • Kopfaußendurchmesser (mm): 27,7
    • Standardschraubengröße (mm): M10
    • Zentrieraußendurchmesser ("): 0,81
    • Zentrieraußendurchmesser (mm): 20,6
    wheel tractor-scraper
    637D, 637E

    paving compactor
    CS-74 CD10, CP-56 CP-76 CP-64 CS-56 CD-44B CD-54B CS-64 CS-76 PS-360C, CP-74 CD8

    wheel-type loader
    972G II 950G II 972G, 966G II 990K, 962K, 972K, 962G II 988K XE 990 II 966F, 966K, 966F II 988 XE 988K, 966G, 990H, 938G II 950K, 966K XE 990, 966E, 966D

    track type tractors
    D8T, D11RCD

    compactors
    836K

    articulated dump truck
    735, 730C, 725C, 725C2, 730C2, 730, 730C2 EJ

    off-highway truck
    797B, 797

    articulated trucks
    735, 730C, 725C, 725C2, 730C2, 730, 730C2 EJ

    vibratory single drum pad
    CP56

    track-type tractor
    D11T, D11R, D8T

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    wheel dozer
    844K, 834K, 844, 844H

    wheel loaders
    988K, 950K, 966F, 966KXE, 962GII, 966FII, 950G, 950GII

    earthmoving compactor
    836K