248-9295: 248-9295
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    248-9295: 248-9295

    Ersatzteilnummer: 248-9295
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffschlauchleitungen für hohe Temperaturen

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- oder Wasserbasis sowie Schmieröle weiter.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer ölbeständigen Innenseele aus Synthesegummi, einer Geflecht- oder zwei Spiraleinlagen aus Textilfasern sowie einer öl-, witterungs- und abriebfesten Ummantelung aus Synthesegummi. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Ausgelegt für Anwendungen mit Niederdruckbetrieb und hoher Temperaturbelastung.

    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.