248-9469: BAUGR. SCHLAUCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    248-9469: BAUGR. SCHLAUCH

    Ersatzteilnummer: 248-9469
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Thermoplastschlauchleitungen mit reduziertem Außendurchmesser

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Synthetikölbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Thermoplast, die beständig gegenüber Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- und Syntheseölbasis, Schmierölen, Luft und Wasser ist. Sie verfügt über eine Synthetikfaserverstärkung mit einer Thermoplastschicht, die sich durch Hydraulikflüssigkeits-, Abrasions- und Wetterbeständigkeit auszeichnet. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikölanwendungen mit mittlerem Druck. Dieser Schlauch eignet sich ebenfalls für Luft, Wasser und Wasser-Methanol-Gemische bei Temperaturen von bis zu +66°C.

    track excavators
    329ELN, 345CL, 326FL, 349D2, 320ELN, 349DL, 329EL, 352FVG, 349FLXE, 314ELCR, 329FL, 345DL, 349D2L, 345DOEM, 345CVGOEM, 345CLVGOEM, 349DLVG, 349EL, 349DOEM, 320FL, 345CLVG, 349ELVG, 349EOEM, 352FLRE, 326FLN, 345DLVG, 320EL, 330FLN, 349FL, 330FL, 325FLCR, 349EVGOEM, 314ECR, 324ELN, 349D2OEM, 323EL, 324EL, 345CMH, 349D, 323FL, 345D, 349E, 323ELN, 323ESA, 330FOEM, 320E, 329EOEM, 330FLNOEM, 323FLN, 349F, 323FOEM, 352FOEM, 320ELOEM, 352F, 315FLCR, 311FLRR, 349FLVG, 352FMHOEM