250-0476: BATTERIEGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    250-0476: BATTERIEGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 250-0476
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    12-V-Batterie für unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS)

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: 4-20 x 0,25 Innengewinde
    • Batterieausführung: VRLA-AGM
    • Gewicht – nass (lb.): 53
    • Gittertyp: AGM
    • Gruppengröße: 24
    • Kapazität (Ah) bei 10 Std.: 3,95
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 140
    • Länge ("): 10,20
    • Polhöhe ("): 9,1
    • Spannung (V): 12
    • Verwendung: UPS
    • Wartungstyp: Wartungsfrei
    • Wattleistung pro Zelle: 262
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.