250-0477: BATTERIEGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    250-0477: BATTERIEGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 250-0477
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    12-V-Batterie für unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS)

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: 0, 0, 4-20 X 0,25 Innengewinde
    • Batterieausführung: VRLA-AGM, 0
    • Breite ("): 0
    • Gittertyp: AGM, 0
    • Gruppengröße: 0
    • Kapazität (Ah) bei 10 Std.: 0, 4.61
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 0, 165
    • Länge ("): 12.7, 0
    • Polhöhe ("): 0
    • Verwendung: UPS, 0
    • Volt: 12, 0
    • Wartungstyp: 0, Wartungsfrei
    • Wattleistung pro Zelle: 0, 304