250-0479: BATTERIEGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    250-0479: BATTERIEGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 250-0479
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Batterien für allgemeine Einsätze (12 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: 0, 4-20 X 0,25 Innengewinde, 0
    • Batterieausführung: VRLA-AGM, 0
    • Breite ("): 0
    • Gittertyp: 0, AGM
    • Gruppengröße: 0
    • Kapazität (Ah) bei 10 Std.: 6.66, 0
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 0, 261
    • Länge ("): 0, 13.5
    • Polhöhe ("): 0
    • Verwendung: UPS, 0
    • Volt: 0, 12
    • Wartungstyp: Wartungsfrei, 0
    • Wattleistung pro Zelle: 0, 475