250-0480: Premium-Hochleistungs-Starterbatterie, nass, tiefentladefähig
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    250-0480: Premium-Hochleistungs-Starterbatterie, nass, tiefentladefähig

    Ersatzteilnummer: 250-0480
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Premium-Hochleistungsbatterien von 12 V/710 A für Kaltstart

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Ausrüstung mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kälteprüfstrom
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Batterieausführung: Feucht
    • Gittertyp: Gitterplatten aus Kalzium-Blei-Legierung
    • Gruppengröße: 31
    • Kaltstartstrom: 710
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 100
    • Länge ("): 12,90
    • Reservekapazität (Min.): 185
    • Spannung (V): 12
    • Verwendung: Tiefentladung und Start
    • Wartungstyp: Wartungsfrei
    • Zugängliche Entlüftungskappen: Zugängliche Entlüftungskappen
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.