250-0483: BATTERIEGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    250-0483: BATTERIEGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 250-0483
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    12-V-Batterie für unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS)

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: Anschlussklemme mit Messingeinsätzen (1)
    • Batterieausführung: VRLA-AGM
    • Breite (mm): 210,0
    • Gewicht – nass (kg): 59
    • Gittertyp: AGM
    • Gruppengröße: 4D
    • Kapazität (Ah) bei 10 Std.: 9,91
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 338
    • Länge (mm): 552,0
    • Polhöhe (mm): 237
    • Spannung (V): 12
    • Verwendung: UPS
    • Wartungstyp: Wartungsfrei
    • Wattleistung pro Zelle: 624
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.